Опубликуйте свои продукты
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted

    Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_unique_507_single_slid_wallmounted
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииUnique
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors

    Доступно в регионах:

    Европа