Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
jeld-wen-northern-europe/products/b70f7b2d-3daf-4641-9a83-11dd5a76e939
Главная страница
Категории
Двери
Дверные наборы
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
Недоступно в Соединенные Штаты
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Отслеживать
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
jw_ext_door_balcony_po1894_w16_single
Тип продукции
Exterior doors
Группа продукции
Balcony
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-01-24
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.jeld-wen.fi/ovet/ulko-ovet/ulko_ovivalikoima/tuotesivu/?productId=3309
Инструкции по монтажу
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/asennus_ja_huolto_ohjeet/ulko_oven_asennusohje/
Сертификация продукции
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/laatu/ce_merkinta/
Техническое описание
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Связанные
Связанные
Основной материал
Дерево
Вспомогательный материал
Пенополистерол (EPS)
Разработано в
Финляндия
Страна-производитель
Латвия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Дверные наборы
Классификация IFC
Дверь
Название по ССКПУ ООН
Doors
Код ССКПУ ООН
301715
Код Uniclass 2015
Pr_30_59_24
Описание Uniclass 2015
Doorsets
Код CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Номер OmniClass
23-17 11 00
Наименование OmniClass
Doors
Код CSI UniFormat II
B2030
Заголовок CSI UniFormat II
Exterior Doors
Доступно в регионах:
Европа
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Похожие продукты
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Загрузить
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Загрузить
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Загрузить
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Загрузить
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Загрузить
Aluprof
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
4.9
(
31
)
Загрузить