Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
jeld-wen-northern-europe/products/5055e2f5-1e42-41f3-9397-0db849689bb1
Главная страница
Категории
Двери
Дверные наборы
Exterior Door Classic Ravel Single
Недоступно в Соединенные Штаты
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Отслеживать
Exterior Door Classic Ravel Single
Classic is an exterior door range. The designs are inspired by the classic influences of past times combined with all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
jw_ext_door_classic_ravel_single
Тип продукции
Exterior doors
Группа продукции
Classic
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-01-23
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.swedoor.ee/Tooted/Exterior-door/Classic/Classic-Ravel-Vaelisuksed
Инструкции по монтажу
https://www.swedoor.ee/tugi-ja-tehniline-info/paigaldus/vaelisuste-paigaldusjuhend
Сертификация продукции
https://www.swedoor.ee/meist/ce-maergistus
Техническое описание
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Связанные
Связанные
Основной материал
Дерево
Вспомогательный материал
Пенополистерол (EPS)
Разработано в
Финляндия
Страна-производитель
Латвия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Дверные наборы
Классификация IFC
Дверь
Название по ССКПУ ООН
Doors
Код ССКПУ ООН
301715
Код Uniclass 2015
Pr_30_59_24
Описание Uniclass 2015
Doorsets
Код CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Номер OmniClass
23-17 11 00
Наименование OmniClass
Doors
Код CSI UniFormat II
B2030
Заголовок CSI UniFormat II
Exterior Doors
Доступно в регионах:
Европа
Латвия
Литва
Эстония
Похожие продукты
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Загрузить
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Загрузить
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Загрузить
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Загрузить
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Загрузить
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Загрузить