Опубликуйте свои продукты
Exterior Door Function F2050 W28 Single

Exterior Door Function F2050 W28 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаjw_ext_door_function_f2050_w28_single
  • Тип продукцииExterior doors
  • Группа продукцииFunction
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительЛатвия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Описание Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors