Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Уникальная ссылка: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Брэнд: JELD-WEN Northern Europe
Тип продукции: Exterior doors
Группа продукции: Function
Дата публикации: 2019-02-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: EPS
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Latvia

Категория BIMobject: Doors - Door sets
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Название Значение
Material Wood
Material - Core Wood

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию