Опубликуйте свои продукты
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02

    Exterior Door Sidelight KL1100 W02

    This is a range of fixed windows, designed to fit as sidelights to JELD-WENs exterior doors ranges (ADVANCE-LINE).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjw_ext_door_sidelight_kl1100_w02
    • Тип продукцииExterior doors
    • Группа продукцииSidelight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительЛатвия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors