Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Уникальная ссылка: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Брэнд: JELD-WEN Northern Europe
Тип продукции: Interior doors
Группа продукции: High Performance
Дата публикации: 2019-02-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Название Значение
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Wood

BIMobject®