Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Builders-Vinyl, Sliding 3-Panel X-O-O Door

Уникальная ссылка: sl-043
Брэнд: JELD-WEN Windows and Doors
Тип продукции: Sliding Patio Doors
Группа продукции: Builders Vinyl Doors
Дата публикации: 2016-04-21
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Made with high-quality, durable materials, JELD-WEN® Builders Vinyl windows and patio doors offer low maintenance and excellent energy efficiency. And with practical options like blinds between the glass, they also offer more than a touch of elegance.


Основной материал: PVC
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Двери - Раздвигающиеся двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Описание: Sliding doorset systems
NBS Reference Код: 25-30-20-77
NBS Reference Описание: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Plastic-Framed Glass Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 23 13
Наименование OmniClass: Sliding All Glass Doors
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Название Значение
Door Style Sliding
Material Vinyl
Warranty Lifetime Limited Warranty

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Vinyl

JELD-WEN Windows and Doors

Properties

Название Значение
Vent Division 1/3 Vent | Non-Std Vent
Glass Color and Texture Clear | Bronze | Gray | Obscure | Rain | Reed | Glue Chip | Azurlite | Define Each Panel Separately
Grille Pattern Colonial (Even Rect Lites) | Prairie Frame | Prairie Glass | Colonial From Top Down | Pattern Per Drawing
Hardware Style D-Handle
Select Screen Mesh Type Fiberglass Mesh | Aluminum Mesh
Glazing Insulated
Low-E Low-E | Low-E 366 | No Low-E
Frame Type Nail Fin (1 1/4" setback) | Block Frame
Jamb Extension on Sill No
Glass Breakage Warranty No | Yes - RS Glass Package
Key Options No Key | Keyed | Keyed Alike
Perimeter Frame Options None
IG Options None | Argon | High Altitude
Exterior Frame Options None | Groove Filler
Interior Frame Options None | Groove Filler | 1/2" Wall Return Accessory | 11/16" Wall Return Accessory | 3/4" Wall Return Accessory
Extension Jamb None | Jamb Extension Applied | Jamb Extension Loose
Handing OXO Opens Right/Outside Looking In | OXO Opens Left/Outside Looking In | XOO | OOX
Rating PG20 | DP+20/-20
Screen Screen | No Screen | Bundled Screen
Secondary Vent Stop Secondary Vent Stop | No Secondary Vent Stop
Extension Jamb Cut Type Square Cut
Select Screen Options Standard Screen Frame | Select Screen Frame
Glass Type Tempered | Laminated
Frame Color - Interior White | Desert Sand | Almond
Hardware Finish - Interior White | Desert Sand | Almond | Black | Nickel
Hardware Finish - Exterior White | Desert Sand | Almond | Black | Nickel
Frame Color - Exterior White | Desert Sand | Almond | Chestnut Bronze | Black | Dark Chocolate

BIMobject®