Опубликуйте свои продукты
Changing table Elin 120V Forma Corian
Jeltec

Changing table Elin 120V Forma Corian

Elin 120V Forma Corian is an electrical height adjustable changing table with a working height between 60-110 cm. The changing table has a washing area which is embedded to the left on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high side barriers, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting it can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. The changing table is made in Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаElin120Vcorian
  • Тип продукцииChanging stations
  • Группа продукцииElit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-18
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)71
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings