Опубликуйте свои продукты
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Konstant - Wall mounted

    Konstant is a wall-mounted changing table with a fixed working height and a soft, appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Available in different colours.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKonstant
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииKonstant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)860
    • Ширина (мм)620
    • Глубина (мм)850
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты