Опубликуйте свои продукты
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 80 Golv

    Lyfta 80 is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims. Lyfta 80 changing table is available in birch or white laminate .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLyfta80
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииLyfta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)58
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings