Опубликуйте свои продукты
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Архив

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLyfta80corian
  • Тип продукцииChanging stations
  • Группа продукцииLyfta
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-18
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)73
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings