Опубликуйте свои продукты
Changing table Manuela 100H
Changing table Manuela 100H
    Jeltec

    Changing table Manuela 100H

    Skötbord Manuela 100h is a manual height-adjustable changing table. Using a gas lift, it is possible with very little manual effort to raise and lower the changing table. You can smoothly adjust the working height between 75-105 cm. The changing table has a washing area embedded to the right on the table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Available in birch or white laminate.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаManuela100H
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииLyfta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings