Опубликуйте свои продукты
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Combining two Manuela changing tables with the washing bench, Tvättbänk Björk, provides a secure and convenient double workspace. As Manuela changing table is manually height adjustable (75-105cm), you can supplement Manulea with the practical ladder Stegen to avoid heavy lifting. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. Changing tables are delivered with a phthalate-free mattress and high side barriers.

    To avoid possible pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTvattbank-Manuela
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииLyfta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)2200
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)70
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция