Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Bjork 100 V

Уникальная ссылка: bjork100V
Брэнд: Jeltec
Тип продукции: Changing stations
Группа продукции: Björk
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 900
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2016-10-17
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Björk 100v is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). This changing table has a washing area which is embedded to the left on the table surface. Björk 100v is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. To avoid having to lift children the changing table can be supplemented with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 47

Категория BIMobject: Мебель - Мебель
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8211
Uniclass 1.4 Описание: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Номер OmniClass: 23-21 00 00
Наименование OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Продукция доступна в:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®