Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

Уникальная ссылка: bjork120H-Elit
Брэнд: Jeltec
Тип продукции: Changing stations
Группа продукции: Björk
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2016-10-17
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 84

Категория BIMobject: Мебель - Мебель
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8211
Uniclass 1.4 Описание: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Номер OmniClass: 23-21 00 00
Наименование OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Продукция доступна в:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®