Опубликуйте свои продукты
changing table Björk  80
changing table Björk  80
changing table Björk  80
    Jeltec

    changing table Björk 80

    Björk 80 changing table is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high side barriers for safety. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table ladder, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbjork80
    • Тип продукцииChanging stations
    • Группа продукцииBjork
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)45
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты