Опубликуйте свои продукты
K2 Eating - L2000
JENSENplus

K2 Eating - L2000

The inspiration for the K2 Eating is impossible to miss. The table is identical to the square K2 Meeting and the benches are smaller versions of the table. The result is a very functional table set with a homogenous look. K2 Eating is extremely solid so if you accidentally sit on the very edge of the bench there no need to fear – It will certainly not tilt anywhere. That means that with K2 Eating there’s always room for one more which makes the table highly suitable for cafeterias where a bunch a people socialise. A base in black powdercoated steel and an additional frame creates the stability of the K2 Eating. The tops are made out of MDF, the surfaces are covered by linoleum or laminate while the edges are covered by ABS. When these materials are combined it creates a high quality product that can make it through just about anything, for example a wet cloth or a vacuum cleaner. A vivid expression can be added to the table set by replacing the homogenous look with colours on the surfaces.
Cпецификация
  • Base: Black powdercoated steel Top: Black linoleum or laminate (7 colors: White, grey, red, orange, green, blue, purple)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаk2-eating-l2000
  • Тип продукцииK2 Eating
  • Группа продукцииK2
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)2000
  • Глубина (мм)1580
Связанные
  • Основной материалЛинолеум
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)120
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Италия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция

Похожие продукты