Опубликуйте свои продукты
NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2422N3
  • Тип продукцииNion
  • Группа продукцииShower screens
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка