Опубликуйте свои продукты
CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка255242
  • Тип продукцииCubito pure
  • Группа продукцииShower screens
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1950
  • Ширина (мм)30
  • Глубина (мм)865
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка