Опубликуйте свои продукты
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Glass wall 130 to the corner for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка267424
  • Тип продукцииPure
  • Группа продукцииShower enclosures
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-11-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)1300
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка