Опубликуйте свои продукты
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    This Cubito vanity unit cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Full draw-out runners on the drawers, with self-close system and load capacity starting from 30 kg. Wooden décor replicates the texture and depth of solid wood. Runners for under-counter vanity feature push-to-open function, so on handles are installed. ABS edges glued by PUR adhesive maximize resistance to water.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка40J423
    • Тип продукцииCubito N
    • Группа продукцииBase units and countertops
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)590
    • Глубина (мм)426
    Связанные
    • Основной материалДВП средней плотности
    • Разработано вЧехия
    • Страна-производительЧехия
    • Масса нетто (кг)17.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка