Опубликуйте свои продукты
CUBE Vanity unit 490 mm with two doors incl. washbasin 50 x 34 cm
Jika

CUBE Vanity unit 490 mm with two doors incl. washbasin 50 x 34 cm

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка453641
  • Тип продукцииCube
  • Группа продукцииBase unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)607
  • Ширина (мм)327
  • Глубина (мм)490
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)19.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Описание Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка