Опубликуйте свои продукты
CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка455721
  • Тип продукцииCLEAR
  • Группа продукцииMirrors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)810
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)4.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)