Опубликуйте свои продукты
CLEAR Mirror with LED lighting
Jika

CLEAR Mirror with LED lighting

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping. Recommended for bathrooms receiving no daylight. Thanks to the safe shielding level IP44, it may be installed 60 cm from the bathtub. With connection box 230 V, and bevell 5 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка455725
  • Тип продукцииCLEAR
  • Группа продукцииMirrors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)810
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)4.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
4.0 из 5 звезд 4.0 (5)