Опубликуйте свои продукты
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Urinal division Split, with installation kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка847601
  • Тип продукцииSplit
  • Группа продукцииCovers and divisions
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)660
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)410
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Экраны и перегородки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНRestroom partitions
  • Код ССКПУ ООН30181508
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
  • Описание Uniclass 2015Urinal dividers
  • Код CSI MasterFormat 201410 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
  • Номер OmniClass23-15 11 15 11
  • Наименование OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка