Опубликуйте свои продукты
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка894249
  • Тип продукцииMio
  • Группа продукцииComplements
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)250
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительРумыния
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНLiquid traps
  • Код ССКПУ ООН40142502
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Номер OmniClass23-27 37 00
  • Наименование OmniClassLiquid Traps
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка