Уникальная ссылка: | angle_grab_rail_with_soap_dish |
---|---|
Брэнд: | Jofel |
Тип продукции: | Bath accessories |
Группа продукции: | Luxury |
Ширина (мм): | 420 |
Высота (мм): | 225 |
Глубина (мм): | 130 |
Дата публикации: | 2019-05-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
*Комбинированный аксессуар с поручнем и сменной мыльницей.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Антивандальная установка, занимает мало места.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Винты для фиксации на стене скрыты накладкой.
*Функциональность, простота, элегантность и актуальность.
*Простое обслуживание и очистка влажной тряпкой.
*Прочность и долговечность.
*Съемная сменная решетчатая мыльница; поручень может находиться справа или слева в зависимости от необходимости.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер.
*Комбинированный аксессуар с поручнем и сменной мыльницей.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Антивандальная установка, занимает мало места.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Винты для фиксации на стене скрыты накладкой.
*Функциональность, простота, элегантность и актуальность.
*Простое обслуживание и очистка влажной тряпкой.
*Прочность и долговечность.
*Съемная сменная решетчатая мыльница; поручень может находиться справа или слева в зависимости от необходимости.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер.
Ссылка на продукцию: | https://jofel.com/ru/manillon-angular-c-jabonera.html?___from_store=de |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://jofel.com/media/fichas/ru/AW11300.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 8427950345975 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/jofel/product/angle_grab_rail_with_soap_dish
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | Chrome |
Разработано в: | Spain |
Страна-производитель: | Spain |
Масса нетто (кг): | 0.735 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной |
---|---|
Классификация IFC: | Furnishing Element |
Название по ССКПУ ООН: | Furniture and Furnishings |
Код ССКПУ ООН: | 56 |
Uniclass 1.4 Код: | L8245 |
Uniclass 1.4 Описание: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Описание: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_76 |
Uniclass 2015 Описание: | Sanitary accessories |
NBS Reference Код: | 35-76-75 |
NBS Reference Описание: | Sanitary Towel Dispensers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Номер OmniClass: | 23-31 25 25 |
Наименование OmniClass: | Towel Bars |
Название | Значение |
---|---|
Integral Finish | Chrome brass ; chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
BIMobject®