Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ТРЕУГОЛЬНАЯ РЕШЕТЧАТАЯ МЫЛЬНИЦА

Уникальная ссылка: Corner_mount_triangular_soap_dish
Брэнд: Jofel
Тип продукции: Bath accessories
Группа продукции: Luxury
Ширина (мм): 155
Высота (мм): 60
Глубина (мм): 255
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

*Угловая треугольная решетчатая мыльница.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Антивандальная установка, занимает мало места.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Простое обслуживание и очистка, долговечность.
*Функциональность, простота, элегантность, актуальность и экономичность.
*Прочность и легкость.
*Чистить только тряпкой, смоченной водой.
*Укрепленный верхний край с защитным профилем.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку, помещение и интерьер.

*Угловая треугольная решетчатая мыльница.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Антивандальная установка, занимает мало места.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Простое обслуживание и очистка, долговечность.
*Функциональность, простота, элегантность, актуальность и экономичность.
*Прочность и легкость.
*Чистить только тряпкой, смоченной водой.
*Укрепленный верхний край с защитным профилем.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку, помещение и интерьер.


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 0.38

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Код: L8246
Uniclass 1.4 Описание: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Описание: Soap Dishes
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Описание: Soap dishes
NBS Reference Код: 35-75-82
NBS Reference Описание: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Номер OmniClass: 23-31 25 29 11
Наименование OmniClass: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Название Значение
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Steel

BIMobject®