Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

ДВУСТОРОННЕЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЫДВИЖНОЕ ЗЕРКАЛО

Уникальная ссылка: double_side_extendable_mirror
Брэнд: Jofel
Тип продукции: Bath accessories
Группа продукции: Luxury
Ширина (мм): 230
Высота (мм): 315
Глубина (мм): 30
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

*Выдвижное поворотное двустороннее зеркало, Ø 200 мм, регулируемое по высоте.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Телескопический кронштейн с 2 положениями: короткое (250 мм) и длинное (375 мм).
*Двустороннее зеркало с обычным отражением и увеличением (x3).
*Антивандальное, занимает мало места.
*Простое обслуживание и очистка.
*Зеркало поворачивается по 2 осям: горизонтальной и вертикальной.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Включает накладку, которая скрывает головки винтов.
*Прочность и долговечность.
*Чистить только тряпкой, смоченной водой.
*Высушить зеркало после очистки.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер

*Выдвижное поворотное двустороннее зеркало, Ø 200 мм, регулируемое по высоте.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Телескопический кронштейн с 2 положениями: короткое (250 мм) и длинное (375 мм).
*Двустороннее зеркало с обычным отражением и увеличением (x3).
*Антивандальное, занимает мало места.
*Простое обслуживание и очистка.
*Зеркало поворачивается по 2 осям: горизонтальной и вертикальной.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Включает накладку, которая скрывает головки винтов.
*Прочность и долговечность.
*Чистить только тряпкой, смоченной водой.
*Высушить зеркало после очистки.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 0.835

Категория BIMobject: Сантехника - Зеркала
Классификация IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Код: L8732
Uniclass 1.4 Описание: Mirrors
Uniclass 2.0 Код: PR-45-55-06
Uniclass 2.0 Описание: Bathroom Mirrors
Uniclass 2015 Код: Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Описание: Bathroom mirrors
NBS Reference Код: 45-55-06
NBS Reference Описание: Bathroom Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
Номер OmniClass: 23-21 37 13 15
Наименование OmniClass: Mirrors