Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

РАЗДВИЖНАЯ НАСТЕННАЯ СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

Уникальная ссылка: extendable_clothes_line
Брэнд: Jofel
Тип продукции: Bath accessories
Группа продукции: Luxury
Ширина (мм): 100
Высота (мм): 100
Глубина (мм): 60
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)

*Раздвижная сушилка для белья с кабелем длиной 2,5 м.
*Пружина для автоматического сматывания кабеля.
*Блестящая нержавеющая сталь AISI 304; высокое качество и прочность.
*Антивандальная; занимает мало места.
*Простое обслуживание и очистка.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Включает накладки, которые скрывают головки винтов.
*Прочность и долговечность.
*Чистить только тряпкой, смоченной водой.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер.

*Раздвижная сушилка для белья с кабелем длиной 2,5 м.
*Пружина для автоматического сматывания кабеля.
*Блестящая нержавеющая сталь AISI 304; высокое качество и прочность.
*Антивандальная; занимает мало места.
*Простое обслуживание и очистка.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Включает накладки, которые скрывают головки винтов.
*Прочность и долговечность.
*Чистить только тряпкой, смоченной водой.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер.


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 0.23

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L41821
Uniclass 1.4 Описание: Fasteners, stays, hooks
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-18
Uniclass 2.0 Описание: Clothes Hooks
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_05_95
Uniclass 2015 Описание: Wall hangings
NBS Reference Код: 35-75-18
NBS Reference Описание: Clothes Hooks
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Номер OmniClass: 23-21 37 13 11 11
Наименование OmniClass: Wall Hangings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Accessories

Название Значение
Integral Finish Polished
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Stainless steel

BIMobject®