Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Inox soap dispenser classic range horizontal

Уникальная ссылка: inox_soap_dispenser_classic_horizontal
Брэнд: Jofel
Тип продукции: Bath accessories
Группа продукции: Luxury
Ширина (мм): 209
Высота (мм): 124
Глубина (мм): 114
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
*Horizontal bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 1 Litre.
*Traditional classic range.
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

BULK FILL HORIZONTAL SOAP DISPENSER
SATIN STAINLESS STEEL COVER AND SUPPORT
CONTENT VIEWER ANTIVANDALISM SYSTEM
CAPACITY: 1 LITRE
PUSH BUTTON WITH NON-DRIP AND ANTI-CORROSION VALVE
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 Kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED)
ACCESSORIES: 3 WALL PLUGS AND 3 SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 0.495

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Toilets
Код ССКПУ ООН: 30181505
Uniclass 1.4 Код: L8246
Uniclass 1.4 Описание: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Описание: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Описание: Soap dispensers
NBS Reference Код: 35-76-80
NBS Reference Описание: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Номер OmniClass: 23-31 25 29 13
Наименование OmniClass: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Название Значение
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Stainless steel

BIMobject®