Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА CLÁSICA

Уникальная ссылка: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Брэнд: Jofel
Тип продукции: Bath accessories
Группа продукции: Luxury
Ширина (мм): 90
Высота (мм): 166
Глубина (мм): 112
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

*Наливной дозатор для жидкого мыла.
*Корпус и основа из сатинированной нержавеющей стали.
*Смотровое окно для контроля расхода.
*Наружная нажимная кнопка цилиндрической формы, с антикоррозионным и противокапельным клапаном.
*Антивандальный.
*Вместимость: 0,500 л.
*Традиционная классическая линия.
*Максимальная прочность и высокая долговечность.
*Легко вписывается в любую планировку и интерьер

*Наливной дозатор для жидкого мыла.
*Корпус и основа из сатинированной нержавеющей стали.
*Смотровое окно для контроля расхода.
*Наружная нажимная кнопка цилиндрической формы, с антикоррозионным и противокапельным клапаном.
*Антивандальный.
*Вместимость: 0,500 л.
*Традиционная классическая линия.
*Максимальная прочность и высокая долговечность.
*Легко вписывается в любую планировку и интерьер


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 0.415

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Toilets
Код ССКПУ ООН: 30181505
Uniclass 1.4 Код: L8246
Uniclass 1.4 Описание: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Описание: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Описание: Soap dispensers
NBS Reference Код: 35-76-80
NBS Reference Описание: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Номер OmniClass: 23-31 25 29 13
Наименование OmniClass: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Название Значение
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Stainless steel

BIMobject®