Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

ПОЛУКРУГЛАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА LUXURY

Уникальная ссылка: open_ring_for_towel
Брэнд: Jofel
Тип продукции: Bath accessories
Группа продукции: Luxury
Ширина (мм): 175
Высота (мм): 180
Глубина (мм): 50
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

*Полукруглая вешалка для полотенец, с цилиндрическим профилем, Ø 175 мм.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Антивандальная и поворотная.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Винты для фиксации на стене скрыты накладкой.
*Функциональность, простота, элегантность, актуальность и экономичность.
*Простая очистка и обслуживание.
*Прочность и долговечность.
*Чистить только влажной тряпкой.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер.

*Полукруглая вешалка для полотенец, с цилиндрическим профилем, Ø 175 мм.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Антивандальная и поворотная.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Винты для фиксации на стене скрыты накладкой.
*Функциональность, простота, элегантность, актуальность и экономичность.
*Простая очистка и обслуживание.
*Прочность и долговечность.
*Чистить только влажной тряпкой.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер.


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 0.365

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Hanging toiletry organizer or shelf
Код ССКПУ ООН: 52171001
Uniclass 1.4 Код: L8245
Uniclass 1.4 Описание: Towel rails
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Описание: Towel Rings
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Описание: Towel rings
NBS Reference Код: 35-75-91
NBS Reference Описание: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Номер OmniClass: 23-31 25 25
Наименование OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Название Значение
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Brass

BIMobject®