Опубликуйте свои продукты
ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ СРЕДНИЙ SMART ABS БЕЛЫЙ
Jofel
Архив

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ СРЕДНИЙ SMART ABS БЕЛЫЙ

*Экономичный диспенсер для бумаги в рулонах.
*Изготовлен из белого высококачественного ABS.
*Замок с ключом и смотровое окно для контроля расхода.
*Допускается использование рулонов до 300 м с максимальным диаметром 220 мм.
*Для рулонов с посадочной втулкой диаметром 45 мм.
*Простая очистка, простая замена рулона.
*Прочность, надежность и долговечность.
*Откидная передняя часть.
*Актуальный дизайн, легко вписывается в любую планировку и интерьер.
*Входит в экономичную линию Smart.
*Рекомендуется для заведений со средней/высокой проходимостью.
*Рекомендуется для мест общественного назначения и общественных туалетов.

Cпецификация
  • *Экономичный диспенсер для бумаги в рулонах.
    *Изготовлен из белого высококачественного ABS.
    *Замок с ключом и смотровое окно для контроля расхода.
    *Допускается использование рулонов до 300 м с максимальным диаметром 220 мм.
    *Для рулонов с посадочной втулкой диаметром 45 мм.
    *Простая очистка, простая замена рулона.
    *Прочность, надежность и долговечность.
    *Откидная передняя часть.
    *Актуальный дизайн, легко вписывается в любую планировку и интерьер.
    *Входит в экономичную линию Smart.
    *Рекомендуется для заведений со средней/высокой проходимостью.
    *Рекомендуется для мест общественного назначения и общественных туалетов.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSmart_toilet_paper_dispenser_medium_size
  • Тип продукцииBath accessories
  • Группа продукцииBath accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)280
  • Ширина (мм)275
  • Глубина (мм)120
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)0.46
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers