Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Toilet roll holder with cover

Уникальная ссылка: toilet_roll_holder_with_cover
Брэнд: Jofel
Тип продукции: Bath accessories
Группа продукции: Luxury
Ширина (мм): 130
Высота (мм): 160
Глубина (мм): 60
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
*Tissue roll holder with ornamental cover.
*Chrome plated brass,bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided)
*Screws for wall mount are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
UP TO ONE ROLL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 0.34

Категория BIMobject: Сантехника - Туалетные принадлежности
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Hanging toiletry organizer or shelf
Код ССКПУ ООН: 52171001
Uniclass 1.4 Код: L824
Uniclass 1.4 Описание: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Описание: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Описание: Toilet roll holders
NBS Reference Код: 35-75-88
NBS Reference Описание: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Номер OmniClass: 23-21 43 15 31
Наименование OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Название Значение
Colour Chrome
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®