Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Towel holder 400 mm

Уникальная ссылка: towel_holder_400mm
Брэнд: Jofel
Тип продукции: Bath accessories
Группа продукции: Luxury
Ширина (мм): 400
Высота (мм): 52
Глубина (мм): 72
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 0.3

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Hanging toiletry organizer or shelf
Код ССКПУ ООН: 52171001
Uniclass 1.4 Код: L8245
Uniclass 1.4 Описание: Towel rails
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Описание: Towel Rings
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Описание: Towel rings
NBS Reference Код: 35-75-91
NBS Reference Описание: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Номер OmniClass: 23-31 25 25
Наименование OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Название Значение
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Brass

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию