Уникальная ссылка: | towel_holder_ring |
---|---|
Брэнд: | Jofel |
Тип продукции: | Bath accessories |
Группа продукции: | Luxury |
Ширина (мм): | 175 |
Высота (мм): | 190 |
Глубина (мм): | 50 |
Дата публикации: | 2019-05-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
*Круглая вешалка для полотенец, с цилиндрическим профилем, Ø 175 мм.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Антивандальная.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Винты для фиксации на стене скрыты накладкой.
*Функциональность, простота, элегантность, актуальность и экономичность.
*Простая очистка и обслуживание.
*Прочность и долговечность.
*Чистить только влажной тряпкой.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер.
*Круглая вешалка для полотенец, с цилиндрическим профилем, Ø 175 мм.
*Блестящая хромированная латунь; высокое качество и прочность.
*Антивандальная.
*Фиксируется на стене с помощью дюбелей и винтов (входят в комплект поставки).
*Винты для фиксации на стене скрыты накладкой.
*Функциональность, простота, элегантность, актуальность и экономичность.
*Простая очистка и обслуживание.
*Прочность и долговечность.
*Чистить только влажной тряпкой.
*Легко адаптируется и вписывается в любую планировку и интерьер.
Ссылка на продукцию: | https://jofel.com/ru/anilla-cerrada-de-lavabo.html?___from_store=de |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://jofel.com/media/fichas/ru/AW34300.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 8427950345944 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/jofel/product/towel_holder_ring
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | Chrome |
Разработано в: | Spain |
Страна-производитель: | Spain |
Масса нетто (кг): | 0.245 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной |
---|---|
Классификация IFC: | Furnishing Element |
Название по ССКПУ ООН: | Hanging toiletry organizer or shelf |
Код ССКПУ ООН: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Код: | L8245 |
Uniclass 1.4 Описание: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Описание: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Описание: | Towel rings |
NBS Reference Код: | 35-75-91 |
NBS Reference Описание: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Номер OmniClass: | 23-31 25 25 |
Наименование OmniClass: | Towel Bars |
Название | Значение |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®