The XSPECT ISoFoam APF Board is a closed-cell polyisocyanurate foam core bonded to a foil facer on both sides. It is a highly versatile insulation that can be used in a variety of mechanical and OEM applications, including rooftop ducts, appliances, HVAC equipment, refrigerated transportation, storage vessels, and railcars.
XSPECT ISoFoam APF Board offers one of the highest R-values of any rigid insulation available, making it ideal for both hot and cold applications. The foil facer on the insulation operates as an excellent vapor-retarder, working in tandem with the closed cell foam to contribute to a tightly sealed system. Additionally, the lightweight foam makes it easy to fabricate and install.
R-Value: R-2.7 - R-26
Thickness: 1" - 4"
Sizes: 48"x96"
Facings: Silver/Opaque
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |