Опубликуйте свои продукты
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Slope Top
Johnson Controls

FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Slope Top

Johnson Controls FW Series vertical floor mounted fan coil units are designed to maximize flexibility of selection and installation. The extensive variety of standard options available on FW Series fan coil units are where you find the versatility to fit any HVAC system designer’s needs. The units are also designed to exceed the stringent quality standards of the institutional market, while remaining cost competitive in the light commercial segment of the market. Johnson Controls vertical fan coil units set the new standards for quality, flexibility, and competitive pricing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаjci-fcu-fwi
  • Тип продукцииAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Группа продукцииVertical - Floor Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-10-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Описание Uniclass 2015Fan coil units
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Номер OmniClass23-33 33 11
  • Наименование OmniClassFan Coil Units
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment