Опубликуйте свои продукты
YORK® YCAL Air-Cooled Scroll Chiller, 15 ton to 65 ton
YORK® YCAL Air-Cooled Scroll Chiller, 15 ton to 65 ton
    Johnson Controls

    YORK® YCAL Air-Cooled Scroll Chiller, 15 ton to 65 ton

    4.5 из 5 звезд4.5(10 отзывы)
    Johnson Controls, the leader in equipment controls and HVAC equipment is proud to offer the YORK air-cooled scroll chiller. This all-in-one package is a true plug and play system that provides superb efficiency and performance. The chiller is completely self-contained and is designed for outdoor (roof or ground level) installation. An optional hydronic pump kit makes service replacement or new building installations very convenient. Each unit includes zero-ozone-depletion refrigerant (R-410A), hermetic scroll compressors, a liquid evaporator, air-cooled condenser and a weather resistant microprocessor control center, all mounted on a formed steel base.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjci-ycal
    • Тип продукцииChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Группа продукцииAir-Cooled Scroll Chillers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-10-25
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
    • Классификация IFCОхладитель
    • Название по ССКПУ ООНAir circulators
    • Код ССКПУ ООН40101602

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки