Опубликуйте свои продукты
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
    Johnson Controls

    YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton

    4.8 из 5 звезд4.8(18 отзывы)

    YVAA Variable Speed Drive Screw Chiller150-575 TR (525 - 2,020 kW)

    With more than 22,000 units installed and proven globally, the YVAA VSD screw chiller has excelled in a variety of applications.

    • Optimized design, more flexibility with maximum performance and a smaller footprint
    • New peak levels of full and part load efficiencies, advanced technologies, MCHX Condenser coils and EC Fans
    • Modern architecture provides an expanded capacity set to utilize low GWP refrigerants and reduce sound levels
    Cпецификация
    • Proven Globally. Tailored for You.

      The YORK® YVAA Air-cooled Chiller has been proven globally in some of the world's most challenging conditions. With a patented, liquid-cooled, variable-speed drive that produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 21.3 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers, YORK® has the experience to tailor and tune the YVAA specifically for you.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjci-yvaa
    • Тип продукцииChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Группа продукцииAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-10-25
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
    • Классификация IFCОхладитель
    • Название по ССКПУ ООНAir circulators
    • Код ССКПУ ООН40101602
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Описание Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Номер OmniClass23-33 21 13 21
    • Наименование OmniClassScrew Chillers
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки