Опубликуйте свои продукты
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton
    Johnson Controls

    YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton

    4.5 из 5 звезд4.5(10 отзывы)

    YLAA Scroll Chiller

    40-230 TR (140-800 kW)
    The YORK® YLAA Air-cooled Scroll Chiller reduces energy costs through advanced technology and remarkable, real-world performance.

    Application flexibility for heat recovery and low temperature brine
    Easy to install and service
    All models available for performance testing

    Cпецификация
      • Industry-leading IPLV with variable-speed drive fans
      • Building automation system (BAS) communications
      • Entire capacity range seismic certified
      • Quick Start option available
      • Standard high-ambient kit to 125°F (52°C)
      • Largest capacity range for retrofits in a given space without structural building expansions
      • Available options include heat-recovery capability (up to 60% recovery), remote-evaporator option, hot-gas bypass, factory-mounted variable speed drive (VSD) hydronic-pump kit, low-ambient kit to 0°F (-18 °C) and optional VSD fans
      • Optimized compressor for better part-load efficiency
      • Meets ASHRAE 90.1 as a lower-cost system solution
      • Seismic certification on selected models & options
      • Easy installation with brazed plate heat exchangers and factory-installed strainers/flow switch
      • Smart Connected technology — a cloud-based analytics and monitoring system
      • 20%-35% lighter than the market-average chiller, reducing support-structure costs
      • 40-230 TR, 140-800 kW
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjci_ylaa
    • Тип продукцииChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Группа продукцииAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-10-25
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
    • Классификация IFCОхладитель
    • Название по ССКПУ ООНAir circulators
    • Код ССКПУ ООН40101602

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки