Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
Venezia FTW Suite
Недоступно в Соединенные Штаты
JohnsonSuisse
Отслеживать
Venezia FTW Suite
Upright Flush To Wall Suite with soft-close seat
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
J2320_J2371_X011H
Тип продукции
Venezia
Группа продукции
Toilets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-12-22
Номер версии
1
Высота (мм)
781
Ширина (мм)
390
Глубина (мм)
650
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
Техническое описание
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Разработано в
Испания
Страна-производитель
Китай
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
SL_35_80_89
Описание Uniclass 2015
Toilets
Доступно в регионах:
Океания
Азия
Австралия
Малайзия
Похожие продукты
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Загрузить
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Загрузить
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Загрузить
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Загрузить