Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Главная страница
Категории
Сантехника
Сушилки для рук и для волос
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Недоступно в Соединенные Штаты
JohnsonSuisse
Отслеживать
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
NHD01151-B
Тип продукции
Nofer
Группа продукции
Hand & Hair Dryers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-12-22
Номер версии
1
Высота (мм)
280
Ширина (мм)
280
Глубина (мм)
210
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Техническое описание
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Испания
Страна-производитель
Испания
Масса нетто (кг)
5.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Сушилки для рук и для волос
Классификация IFC
Электрооборудование
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_70_62_37
Описание Uniclass 2015
Hand driers
Доступно в регионах:
Океания
Азия
Австралия
Малайзия
Похожие продукты
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Загрузить
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Загрузить
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Загрузить
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Загрузить