Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Torino Undercounter Basin
Недоступно в Соединенные Штаты
JohnsonSuisse
Отслеживать
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
WBAATR100WW
Тип продукции
Torino
Группа продукции
Basin
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-12-29
Номер версии
1
Высота (мм)
175
Ширина (мм)
625
Глубина (мм)
375
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Разработано в
Малайзия
Страна-производитель
Малайзия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Океания
Азия
Австралия
Малайзия
Похожие продукты
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Загрузить
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Загрузить
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Загрузить
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Загрузить