Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Недоступно в Соединенные Штаты
JohnsonSuisse
Отслеживать
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
WBFA301080CP
Тип продукции
Java
Группа продукции
Shower
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-08-11
Номер версии
1
Высота (мм)
719.6
Ширина (мм)
117.5
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Разработано в
Малайзия
Страна-производитель
Малайзия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
SL_35_80_80
Описание Uniclass 2015
Showers
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Океания
Азия
Австралия
Малайзия
Похожие продукты
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Загрузить
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Загрузить
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Загрузить
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Загрузить