Опубликуйте свои продукты
Flores II Fixed shower head with single function
JohnsonSuisse

Flores II Fixed shower head with single function

Flores II Fixed shower head with single function
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWBFA301234CP
  • Тип продукцииFlores II
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)260
  • Глубина (мм)58
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вМалайзия
  • Страна-производительМалайзия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Океания Азия
Австралия
Малайзия