Опубликуйте свои продукты
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
JohnsonSuisse

Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWBFA301324CP
  • Тип продукцииFelino
  • Группа продукцииFaucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-11
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)177
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вМалайзия
  • Страна-производительМалайзия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Океания Азия
Австралия
Малайзия