Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
johnsonsuisse/products/23203236-26f5-4eac-8989-24270b7eb47c
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Fermo-N 1/2'' Angle Valve With Wall Flange
Недоступно в Соединенные Штаты
JohnsonSuisse
Отслеживать
Fermo-N 1/2'' Angle Valve With Wall Flange
Fermo-N 1/2" Angle Valve With Wall Flange
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
WBFA301405CP
Тип продукции
Fermo-N
Группа продукции
Faucet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-12-29
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/fermo-n-066-10.0057/angle-valve-wall-flange-WBFA301405CP
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Разработано в
Малайзия
Страна-производитель
Малайзия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Клапан
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Океания
Азия
Австралия
Малайзия
Похожие продукты
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Загрузить
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Загрузить
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Загрузить
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Загрузить